1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บ มาตรฐาน (สำหรับ 1 ถึง 8 ท่าน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,683.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบอ้างอิงถึงประเภท ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด

รหัสสินค้า
LK1STNGSALE
LK1TNGSALE
LK2TNGSALE
LK3TNGSALE
LK4STNGSALE
LK4TNGSALE
LK6TNGSALE
LK8TNGSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความกว้าง (mm) 1 เซลล์ มิติ มีประสิทธิภาพ - ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
1 มิติ เซลล์ที่มีประสิทธิภาพ - ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
อุปกรณ์เสริม จำนวนเนื้อหา

฿ 14,683.00

฿ 13,508.36

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 1 คน3172451655462-794621.4พร้อมกระจก, ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, ที่แขวนแบบ ผูก , สลักกลอนประตู 2 กระบอก1 หน่วย

฿ 16,611.00

฿ 15,280.46

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน ชนิดกว้าง สำหรับ 1 ท่าน4553851655462-795424.8พร้อมกระจก, ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, ที่แขวนแบบ ผูก , สลักกลอนประตู 2 กระบอก1 หน่วย

฿ 21,389.00

฿ 19,677.88

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 2 คน6082451655462-796234.0พร้อมกระจก, ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, ที่แขวนแบบ ผูก , สลักกลอนประตู 2 กระบอก1 หน่วย

฿ 25,128.00

฿ 23,117.76

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 3 คน9002451655462-797148.6พร้อมกระจก, ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, ที่แขวนแบบ ผูก , สลักกลอนประตู 2 กระบอก1 หน่วย

฿ 26,980.00

฿ 24,821.60

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 4 คน608245805462-798935.8ท่อเหล็ก แขวนตะแกรงตะแกรง กุญแจล็อคทรงกระบอก x 21 หน่วย

฿ 28,248.00

฿ 25,988.16

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 4 คน9001701655462-799753.5พร้อมกระจก, ที่วางร่ม, ถาด น้ำ, ท่อเหล็ก แขวน, ชั้นวางกระเป๋า, ที่แขวนแบบ ผูก , สลักกลอนประตู 2 กระบอก1 หน่วย

฿ 32,831.00

฿ 30,204.52

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 6 คน900245805462-800450.0ท่อเหล็ก แขวนตะแกรงตะแกรง กุญแจล็อคทรงกระบอก x 21 หน่วย

฿ 40,912.00

฿ 37,639.04

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 8 คน900170805462-801257.6ท่อเหล็ก แขวนตะแกรงตะแกรง กุญแจล็อคทรงกระบอก x 21 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง (mm) 1790 ความลึก (mm) 515 สี ใหม่สีเทา
1 มิติ มีประสิทธิภาพของเซลล์ - ความลึก(มิลลิเมตร) 490 สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป กุญแจ ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก
วัสดุ เหล็กกล้า จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย