(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังน้ำ วัด แบบผสม

ถังน้ำ วัด แบบผสม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 462.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TO-KT2
TO-KT5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ภาชนะ ความจุ
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 462.31

FUEL MEASURING TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 230 × 100 × 225 มม 2 - 227-7239 350 1 ชิ้น

฿ 676.00

FUEL MEASURING TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 265 × 140 × 275 มม 5 4989999373318 761-6171 620 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • สี
    ขาว
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เช่นเดียวกับ 25: 1 และ 50: 1 อนุญาตให้ทำน้ำมันเบนซิน แบบผสม 10: 1 ถึง 100: 1 ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ถังน้ำ สำหรับเตรียมน้ำมันเบนซิน แบบผสม

รหัสรุ่น
TO-KT2
TO-KT5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ภาชนะ ความจุ
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 462.31

FUEL MEASURING TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 230 × 100 × 225 มม 2 - 227-7239 350 1 ชิ้น

฿ 676.00

FUEL MEASURING TANKS 1 ชิ้น 10 วัน 265 × 140 × 275 มม 5 4989999373318 761-6171 620 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● น้ำมันเบนซิน แบบผสม 10: 1 ถึง 100: 1 นอกเหนือจาก 25: 1, 50: 1 สามารถทำ

การใช้

● ถังน้ำ สำหรับเตรียมน้ำมันเบนซิน แบบผสม

สเปค

● สี: ขาว
● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)