(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สารเติมแต่งที่มีโมลิบดีนัมซึ่งป้องกันการสึกหรอ เสียงผิดปกติ และอุณหภูมิ น้ำมัน ที่เพิ่มขึ้น
· ชนิดใช้งานทั่วไปที่มีโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์กระจายตัวอย่างสมบูรณ์
<LO-1>
· สารเติมแต่ง น้ำมัน ที่มีอนุภาคโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ละเอียด ทนความร้อน ความทนความดัน และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
· เมื่อเติมลงใน น้ำมัน จะสร้าง ฟิล์ม หล่อลื่นที่มีแรงเสียดทานต่ำบนพื้นผิวเลื่อนเพื่อป้องกัน หน้าสัมผัส โลหะ ลดการสึกหรอ เสียงที่ผิดปกติ และอุณหภูมิ น้ำมัน ที่เพิ่มขึ้น และยังส่งผลต่อการยืดอายุ การหล่อลื่น น้ำมัน และอายุการใช้งาน เครื่องจักร อีกด้วย ทำ
<LO-4, LO-18>
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น้ำมัน เฟือง/เกียร์ สำหรับตัวลดความเร็วต่างๆ เฟืองตัวหนอน ฯลฯ
· สำหรับ การหล่อลื่น เริ่มต้นที่มีแนวโน้มทำให้เกิดความร้อนในเครื่องจักรต่างๆ
· สำหรับ น้ำมัน ตลับลูกปืน/รองลื่น เช่น ตลับลูกปืน ลูกปืนเม็ดบดรับน้ำหนักสูง
· มาตรการป้องกันการเกิดความร้อนระหว่างการทำงานเกินพิกัด
· สำหรับ น้ำมัน ในสถานที่ที่เติมหรือเปลี่ยน น้ำมัน ได้ยาก เช่น เครนเหนือศีรษะ
· น้ำมัน โซ่ เพื่อ การหล่อลื่น แบบสูญเสียทั้งหมด
<LO-4, LO-18>
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สารหล่อลื่น | ความหนืด | ISO VG100 | ปริมาณ มาตรฐาน | 10% |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: องค์ประกอบหลัก | น้ำมัน แร่โมลิบดีนัมซัลไฟด์ | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ตัวเครื่อง หลัก | รหัสของทรัสโก้ | 123-2240 |
มวล(ก.) | 1050 | คุณสมบัติ | สารเติมแต่งโมลิบดีนัมช่วยป้องกันการเสียดสีเสียงและอุณหภูมิ น้ำมัน เพิ่มขึ้น มันเป็นประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไปที่มีการกระจายสมบูรณ์ของซัลไฟด์โมลิบดีนัม | ใช้ | น้ำมัน เฟือง/เกียร์ ของอุปกรณ์ลดความเร็วต่างๆ เฟืองตัวหนอน กับ โหลดไฟฟ้า น้ำมัน เฟือง/เกียร์ สำหรับตัวลดความเร็วต่าง ๆ เฟืองตัวหนอน ที่ โหลดไฟฟ้า ถูกนำไปใช้ในช่วงเวลาของการ การหล่อลื่น เริ่มต้นซึ่งทำให้การสร้างความร้อนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเครื่องจักรต่างๆ |
จำนวนเนื้อหา | 1 กระป๋อง (1 ลิตร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง