1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารเติมแต่ง น้ำมัน เฟือง/เกียร์ Moriconk super 100 (รหัสสินค้า)

OIL ADDITIVES

สารเติมแต่ง น้ำมัน เฟือง/เกียร์ Moriconk super 100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,328.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารเติมแต่งที่มีโมลิบดีนัมซึ่งป้องกันการสึกหรอ เสียง และอุณหภูมิ น้ำมัน ที่สูงขึ้น
· ประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์และโมลิบดีนัมอินทรีย์เพื่อให้เห็นผลทันที

· ปริมาณการเติม มาตรฐาน คือ 10% "MS-18-100, MS-4-100"
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ป้องกันความเสียหาย เช่น การทอยและการให้คะแนน ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของ เฟือง/เกียร์
· ลดการสั่นสะเทือน/เสียงรบกวน/ความร้อน มีประสิทธิภาพในการยืดอายุ เฟือง/เกียร์ และช่วงการหล่อลื่น
· สารเติมแต่งที่ใช้ใน น้ำมัน กระแสไฟฟ้า ยังมีผลสำหรับการใช้งานชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหา เช่น การสั่นสะเทือน/เสียง/ความร้อน
<MS-1-100>
· น้ำมัน เฟือง/เกียร์ สำหรับตัวลดความเร็วต่างๆ เฟืองตัวหนอน ฯลฯ
· สำหรับ การหล่อลื่น เริ่มต้นที่มีแนวโน้มทำให้เกิดความร้อนในเครื่องจักรต่างๆ
<MS-18-100, MS-4-100>

รหัสสินค้า
MS-1-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 3,328.00

OIL ADDITIVES 1 ชิ้น 16 วัน 1 กระป๋อง (1 ลิตร)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารหล่อลื่น ความหนืด ISO VG100 ปริมาณ มาตรฐาน 10%
วัสดุ: องค์ประกอบหลัก น้ำมัน แร่โมลิบดีนัมซัลไฟด์สารประกอบอินทรีย์โมลิบดีนัม ตัวเครื่อง / ตัวเลือก ตัวเครื่อง หลัก รหัสของทรัสโก้ 123-2231
มวล(ก.) 1030 คุณสมบัติ สารเติมแต่งโมลิบดีนัมช่วยป้องกันการเสียดสีเสียงและอุณหภูมิ น้ำมัน เพิ่มขึ้น สูตรผสมของโมลิบดีนัมซัลไฟด์และ organomolybdenum อย่างรวดเร็วจะมีผล ใช้ น้ำมัน เฟือง/เกียร์ ของอุปกรณ์ลดความเร็วต่างๆ เฟืองตัวหนอน กับ โหลดไฟฟ้า น้ำมัน เฟือง/เกียร์ สำหรับตัวลดความเร็วต่าง ๆ เฟืองตัวหนอน ที่ โหลดไฟฟ้า ถูกนำไปใช้ในช่วงเวลาของการ การหล่อลื่น เริ่มต้นซึ่งทำให้การสร้างความร้อนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเครื่องจักรต่างๆ
จำนวนเนื้อหา 1 กระป๋อง (1 ลิตร)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-1-100 ในชุด สารเติมแต่ง น้ำมัน เฟือง/เกียร์ Moriconk super 100