1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซูมิ น้ำมัน เฟือง/เกียร์ MO

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,374.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำมัน เฟือง/เกียร์ ที่ แบบผสม กับสารประกอบโมลิบดีนัมอินทรีย์เพื่อ แบบหล่อ การเคลือบผิวโลหะผสมโมลิบดีนัม มีแรงเสียดทานต่ำบนพื้นผิวที่เลื่อน
[คุณสมบัติ]
·มีเสถียรภาพในการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมและสร้างกากตะกอนที่เป็นอันตรายน้อยมากซึ่งส่งเสริมการย่อยสลายด้วยออกซิเจนของ น้ำมัน
·ประกอบด้วยสารเติมแต่งพิเศษสำหรับการออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยม ความหนืด เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและประสิทธิภาพที่คงที่เป็นเวลานาน
·ผสมสารต้านอนุมูลอิสระและสารหล่อลื่นลงในน้ำมันพื้นฐานชั้นเยี่ยม
·แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องจักรเสียงที่ผิดปกติและอุณหภูมิของ น้ำมัน สูงขึ้นและในการยืดระยะเวลา การหล่อลื่น และการเปลี่ยนถ่าย น้ำมัน และอายุการใช้งานของ เครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การสั่นสะเทือน / เสียง / การสร้างความร้อนบรรเทาได้โดยการป้องกันความเสียหายเช่นการขว้างหรือการให้คะแนนซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของ เฟือง/เกียร์
·มีประสิทธิภาพในการยืดอายุ เฟือง/เกียร์ และยืดระยะเวลา การหล่อลื่น
·สารเติมแต่งที่ใช้ใน น้ำมัน ใช้ในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานชั่วคราวเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน / เสียง / ความร้อนและปัญหาอื่น ๆ

รหัสสินค้า
315144
315344
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกรด ความหนืด รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,374.19

OILS FOR MACHINE TOOL 2 ชิ้น 6 วัน ISO VG100384-98811 กระป๋อง (4 ลิตร)

฿ 2,494.89

OILS FOR MACHINE TOOL 2 ชิ้น 6 วัน ISO VG150384-98991 กระป๋อง (4 ลิตร)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 150 ° C หรือน้อยกว่า สี สีเขียวอ่อนและสีเหลืองอ่อน
วัสดุ: องค์ประกอบหลัก น้ำมัน แร่, สารประกอบโมลิบดีนัมอินทรีย์, สารเติมแต่งหล่อลื่น ตัวเครื่อง / ตัวเลือก ตัวเครื่อง หลัก มวล(ก.) 3600
คุณสมบัติ น้ำมัน เฟือง/เกียร์ น้ำมัน แร่ธาตุมีอายุการใช้งานยาวนาน สารเติมแต่งพิเศษให้ความเสถียรในการออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ประสิทธิภาพในระยะยาวมีเสถียรภาพและ ความ ผันผวนของ ความหนืด ลดลง โมลิบดีนัมอินทรีย์ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อ แบบหล่อ การ การเคลือบผิวโลหะผสมโมลิบดีนัม ที่ช่วยลดแรงเสียดทานบนพื้นผิวเลื่อนทำให้เกิดผลที่เหนือกว่าของช่วงเติม น้ำมัน / เติม น้ำมัน รีเฟรชและยืดอายุการใช้งานยาวนานป้องกันการเสียดสีเสียงผิดปกติและอุณหภูมิ น้ำมัน สูงในเครื่องจักร ใช้ สำหรับอุปกรณ์ที่รับ โหลดหนัก และแรงกระแทก โหลดไฟฟ้า ไฮดรอลิก กโรงสีซีเมนต์และเครื่องจักรความเร็วต่ำอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำชนิดปิดผนึกบนเครื่องจักร อุตสาหกรรม สำหรับรถเครนความเร็วต่ำต่างๆ จำนวนเนื้อหา 1 กระป๋อง (4 ลิตร)