(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
APWA-350 |
APWA-450 |
APWA-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,385.00 |
NEP ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 25 A | 38 | 300 | 400-4779 | 1000 | ||
฿ 6,642.00 |
NEP ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 40 A | 52 | 400 | 400-4787 | 1600 | ||
฿ 11,242.00 |
NEP ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 50 A | 65 | 550 | 400-4795 | 2500 |
[คุณสมบัติ]
·อลูมิเนียมอัลลอยด์ใช้สำหรับตัวเครื่องหลักและมีน้ำหนัก 2/3 ของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
APWA-350 |
APWA-450 |
APWA-600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,385.00 |
NEP ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 25 A | 38 | 300 | 400-4779 | 1000 | ||
฿ 6,642.00 |
NEP ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 40 A | 52 | 400 | 400-4787 | 1600 | ||
฿ 11,242.00 |
NEP ALUMINUM PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | ถึง 50 A | 65 | 550 | 400-4795 | 2500 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง