(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองวงล้อ ดิจิตอล ( หัว เปลี่ยนได้) TGEK040 × 132·TGEK085 × 132

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 11,481.17 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGEK040X132
TGEK085X132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ตัวเครื่อง หลัก รหัสของทรัสโก้

฿ 11,481.17

NEP TORQUE WRENCHES DIGITAL 1 ชิ้น 12 วัน GEK040-X13 397-8494

฿ 11,481.17

NEP TORQUE WRENCHES DIGITAL 1 ชิ้น 12 วัน GEK085-X13 397-8508

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภทดิจิตอล
  • ประเภทรายละเอียด
    คลองเลื่อย
  • หัว เฟืองวงล้อ
    GX13-R3
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2354) x 1 ชิ้น (มีมาให้)
  • คุณสมบัติ
    ตัวจับชิ้นงาน ยึดอยู่กับที่ พร้อมกับ เซนเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ช่วยให้สามารถวัด แรงบิด แม่นยำยิ่งขึ้นโดยไม่คำนึงถึงท่าทางการทำงานหรือ เครื่องวัดระดับน้ำ ทักษะด้วย หัว ถอดเปลี่ยนได้ทำให้ใช้งานได้ในสถานการณ์ที่กว้างขึ้นในขณะที่ยังคงใช้งานได้ง่ายและด้วยรายละเอียดรวมถึงฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งได้ในโหมดการวัดและโหมดการแสดงผลหลอดไฟขนาดใหญ่และ LED ที่มองเห็นได้ง่ายและอื่น ๆ เราจึงยังคงใช้งานได้ง่ายขึ้นสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 5 รายการใน แรม ,หน่วยความจำหน่วยการวัดคือ N / m (คำนวณการแปลงได้ kgf / m, lbf / in, lbf / ft)คุณสามารถเก็บ กล่องเรซิ่น เฉพาะด้าน ด้วย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บนตัว โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • การใช้งาน
    สำหรับงานยึดและทดสอบ.
  • มวล(g / คลองเลื่อย)
    500
  • โหลดไฟฟ้า ทิศทาง
    ซ้ายขวา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เคสเรซินเฉพาะสามารถจัดเก็บที่ยึดซ็อกเก็ตโดยติดตั้งซ็อกเก็ต (แยกจำหน่าย) (ไม่สามารถเก็บลูก ช่องเสียบ และดอก ช่องเสียบ ที่มีความยาวรวมเกิน 200 มม. และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เกิน 32 มม. ได้)
·ชุดวงล้อดิจิตอลและหัววงล้อแบบถอดเปลี่ยนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดและทดสอบงาน

รหัสรุ่น
TGEK040X132
TGEK085X132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ตัวเครื่อง หลัก รหัสของทรัสโก้

฿ 11,481.17

NEP TORQUE WRENCHES DIGITAL 1 ชิ้น 12 วัน GEK040-X13 397-8494

฿ 11,481.17

NEP TORQUE WRENCHES DIGITAL 1 ชิ้น 12 วัน GEK085-X13 397-8508

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1