(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจแหวน ยาว (45° x 6°)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TM510

  • รุ่น
    ประแจเลื่อนสองหัว
  • กลไกเฟืองวงล้อ
    NA
  • หมุน (โค้งงอ)
    NA
  • มุมออฟเซ็ท(°)
    45×6
  • ความกว้างในแนวราบ(มิลลิเมตร)
    5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • ชุดเนื้อหา(มม.)
    M5-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427
  • ชุดเนื้อหา(จำนวน)
    10
  • รหัสของทรัสโก้
    307-6148
  • มวล(g / คลองเลื่อย)
    2300
รหัสรุ่น
TM510
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,112.11

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มุม ออฟเซ็ท ต 45° x 6° ที่ช่วยให้ถ่ายโอน แรงบิด สูงสุด
· ขนาดใหญ่ และขึ้นรูปนูนง่ายต่อการมองเห็น
·ขนาดของ ถาดเรซิ่น คือ 445 × 185 × 52 มม.
·สามารถใช้ในการเข้าถึงสลักเกลียวและน็อตในตำแหน่งที่แคบและสามารถใช้งานได้โดยหันหัวกลับหัว
· ใช้โครงสร้างส่วน I-type ทำให้น้ำหนักเบาและทนต่อการดัดงอ
· ส่วนกล่องมี รูปทรง PowerFit ดั้งเดิมของ KTC
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TM510

  • รุ่น
    ประแจเลื่อนสองหัว
  • กลไกเฟืองวงล้อ
    NA
  • หมุน (โค้งงอ)
    NA
  • มุมออฟเซ็ท(°)
    45×6
  • ความกว้างในแนวราบ(มิลลิเมตร)
    5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • ชุดเนื้อหา(มม.)
    M5-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427
  • ชุดเนื้อหา(จำนวน)
    10
  • รหัสของทรัสโก้
    307-6148
  • มวล(g / คลองเลื่อย)
    2300
รหัสรุ่น
TM510
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,112.11

NEP DOUBLE-END WRENCHES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มุม ออฟเซ็ท 45° x 6° ที่สามารถส่ง แรงบิด ได้สูงสุด
● ตัวระบุขนาดเป็นแบบประทับตรา ขึ้นรูปนูน ซึ่งมองเห็นได้ง่ายขนาดใหญ่

ข้อมูลจำเพาะ

● ภายในชุดประกอบด้วย : M5-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224, 2427
● ภายในชุดประกอบ (ชิ้น): 10
● SPQ (เซ็ต): 1

[อุปกรณ์เสริม]

● ถาดขึ้นรูปพลาสติก