(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ถึง 170 มม. สามารถตัดได้ง่ายและรวดเร็วที่ เหล็กฉาก เชื่อมได้อีกด้วย
· ด้วยการพัฒนา เฉพาะด้าน ปลาย เลื่อย ของ Beaver เลื่อย โดยเฉพาะ จึงมีประกายไฟและฝุ่นเพียงเล็กน้อย และการทำงานที่ปลอดภัยสามารถทำได้โดยไม่ไหม้หรือเกิดเสี้ยนบน พื้นผิว การตัด
· เนื่องจากสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ตาม วัสดุ และขนาด ใบมีดลบคม เลื่อย จึงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
· น้ำหนักเบาเป็นพิเศษและมีขนาดเล็ก การพกพาที่ยอดเยี่ยมทำให้ง่ายต่อการพกพาไปยัง พื้นที่ปฏิบัติงาน ต่างๆ
· อุปกรณ์รองรับท่อ ที่คนเดียวสามารถ คลองเลื่อย ได้แม้กับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และท่อยาว
· มีขนาดกะทัดรัดและสามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การตัด มุม ของท่อใหม่ เช่น ท่อ เหล็กกล้า , ท่อ เหล็กกล้า เคลือบฉนวน , ท่อ เหล็กหล่อ , ท่อสเตนเลส, ท่อทองแดง, ท่อ อะลูมิเนียม และ ท่อพลาสติก ต่างๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัตเตอร์ตัดท่อ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10.8 | แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1010 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 3.7 | ประเภทรายละเอียด | ชนิด แบบปรับได้ ความเร็วในการหมุน |
ประสิทธิภาพการตัด | φ15ถึง 170 มม | รหัสของทรัสโก้ | 351-5176 | มวล(ก.) | 5800 |
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(ขั้นต่ำ -1) | 1600 ถึง 3500 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 300 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 220 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 240 | อุปกรณ์เสริม | ช่องคลอด เลื่อย คาร์ไบด์ B140, อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ 170 × 4, แว่นตาป้องกัน, กระเป๋าผู้ให้บริการ | ชิป IC ใช้บังคับ เลื่อย | คาร์ไบด์ B140 (EX10486) |
คุณสมบัติ | มันสามารถทำการตัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในแนวตั้งฉากในท่อขนาดใหญ่ถึง 170 มม. การเชื่อมในสภาวะดังกล่าวยังเป็นไปได้ การพัฒนา ชิป IC เลื่อย พิเศษสำหรับ Beaver เลื่อย ส่งผลให้ประกายไฟและฝุ่นลดลงและเปิดใช้งานการทำงานที่ปลอดภัยซึ่งไม่ทิ้งการเผาไหม้หรือการกระแทกใน พื้นผิว การตัด เนื่องจากความเร็วในการหมุน แบบปรับได้ ให้เหมาะกับ วัสดุ หรือขนาดใบ เลื่อย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX170E ในชุด เครื่องตัด ท่อเหล็ก , Beaver SAW170/170E, ECO, EX170E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง