(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับ 4 แอพพลิเคชั่น:การเจาะรูข้าม วัสดุ แผ่นบาง แนวสันเขาRidgeline / เส้นรอบวงด้านหลังด้านใน / แผ่นเพลท
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | Ridgeline / เส้นรอบวงด้านหลังด้านใน / แผ่นเพลท | วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เหล็กหล่อ สเตนเลส พลาสติก | ทิศทางตัด | → |
ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29234 | คุณสมบัติ | รองรับ 4 แอพพลิเคชั่น:การเจาะรูข้าม วัสดุ แผ่นบาง แนวสันเขา | เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ตัว โฮลเดอร์ E (ตัว โฮลเดอร์ M) |
เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) | เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | Mango II แกน สั้น E, Mango คลิป E, มือจับ 1 แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง