(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับตัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไปคอนกรีตเสริมเหล็กกระเบื้องอิฐบล็อกปูน ALC.ใบมีดลบคม รูรับแสงปานกลางสำหรับ คัตเตอร์ SD ที่มีชื่อเสียง
รหัสสินค้า |
---|
ZF-70SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของปลาย (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | แหวนที่แนบมา (มม.) | JAN Code | คุณสมบัติ | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,827.03 | KYS ABRASIVE/PASTE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 230 | 2.6 | 22.23 | 6 | - | - | 4936091001052 | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | รุ่น ล้อ | ประเภทขอบ | ใช้ | คอนกรีต และปูน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZF-70SF ในชุด เครื่องหมายป้องกัน SD II
รหัสสินค้า |
---|
SD-F12-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของปลาย (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | แหวนที่แนบมา (มม.) | JAN Code | คุณสมบัติ | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,664.82 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 305 | 3 | 25.4 | 8 | สำหรับตัดคอนกรีต (สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า) | 20/22 | 4936091001762 | ใบมีดขนาดกลางสำหรับหัวกัด SD ที่มีชื่อเสียงการขัดเงา | ตัดผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กกระเบื้องอิฐบล็อกปูนและ ALC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง