(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แอปพลิเคชัน:สำหรับเจาะกระเบื้องแข็งกระเบื้อง เซรามิก และกระเบื้องหิน
·การขัดเงาดอกสว่านคาร์ไบด์ 20 เท่า
รหัสสินค้า |
---|
VBH-050 |
VBH-060 |
VBH-070 |
VBH-080 |
VBH-100 |
VBH-120 |
VBH-150 |
VBH-200 |
VBH-250 |
VBH-300 |
VBH-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.0 | 4936091600187 | ||
฿ 1,140.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.0 | 4936091600194 | ||
฿ 1,140.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7.0 | 4936091600200 | ||
฿ 1,140.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.0 | 4936091600217 | ||
฿ 1,140.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.0 | 4936091600224 | ||
฿ 1,318.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.0 | 4936091600231 | ||
฿ 1,318.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.0 | 4936091600248 | ||
฿ 1,933.39 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20.0 | 4936091600255 | ||
฿ 1,933.39 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25.0 | 4936091600262 | ||
฿ 2,354.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30.0 | 4936091600279 | ||
฿ 2,354.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35.0 | 4936091600286 |
กำลังโหลด …
ชนิด | VBH (ชนิด เพลา หกเหลี่ยม) | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 65 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | ใช้ | สำหรับการเจาะกระเบื้องแข็งกระเบื้อง เซรามิก และกระเบื้องหิน | คุณสมบัติ | การขัดเงา.. มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ดอกสว่านคาร์ไบด์ 20 เท่า .. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง