(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับเป่าฝุ่น ความชื้น ตัด ของเสีย ฯลฯ
ด้วย หัวฉีด ฉีดแบบยืดไสลด์
ความยาว หัวฉีด (มม.) ประมาณ 180 ถึง 300
รหัสสินค้า |
---|
1450090 |
1450096 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ขนาดบรรจุ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | อุปกรณ์เสริม | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.34 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประมาณ 100 | H242×W142×D20 | 110 | - | พอร์ตจ่ายอากาศ: ปลั๊ก, สกรูเชื่อมต่อปลั๊ก: Rc1/4 (PT1/4), วัสดุ: เรซิ่น ABS, ความดันสูงสุดที่ใช้: 0.6 MPa | ||
฿ 751.64 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประมาณ 340 ถึง 600 | H456×W295×D22 | 249 | พร้อมหัวฉีดยาวที่สามารถขยายและย่อได้ | พอร์ตจ่ายอากาศ: ปลั๊ก, สกรูเชื่อมต่อปลั๊ก: Rc1/4 (PT1/4), สกรูเชื่อมต่อหัวฉีด: G1/4 (PF1/4), วัสดุ: เรซิ่น ABS, ความดันสูงสุดที่ใช้: 0.6 MPa |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | หัวฉีด ปืนเป่าลม | ใช้ | ใช้เป่าฝุ่น, น้ำ, ขี้เลื่อย, ฯลฯ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง