1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปรับประแจ ขาพิน (รหัสสินค้า)

POWER TOOL

ปรับประแจ ขาพิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัวจับชิ้นงาน ยาง กันลื่น
เครื่องมืองานประกอบ
· เส้นผ่านศูนย์กลางของประแจ: 12 × 14 mm
· สเปค: ช่วงการใช้งาน: รูเข็ม ⌀4 มม. หรือมากกว่า,ความกว้างของรูเข็ม 10 ถึง 30 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับ อุปกรณ์เสริม /ถอด น็อต ล้อ ของเครื่องเจียร แผ่นดิสก์

รหัสสินค้า
1143570
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 483.22

POWER TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน เครื่องมือ ประกอบ ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H135 × W70 × D13
น้ำหนัก(ก.) 200 เส้นผ่าศูนย์กลางประแจ(มิลลิเมตร) 12 × 14 การใช้ ใช้สำหรับยึดและถอด น๊อตตัวเมีย ล้อ ของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
สเปค ช่วงการดำเนินงาน: พินโฮล φ4มม. หรือมากกว่าความกว้างของ พินโฮล 10-30 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1143570 ในชุด ปรับประแจ ขาพิน