(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ตัน ดอกรีมเมอร์ ร์ ปลาย ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ (CER/CERM) ชนิดสั้น
ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | ความยาวร่อง(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | เกลียว | ใบมีดฐาน Y/N | ที่มีจำหน่าย |
จำนวนขลุ่ย NT | 4 | ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 25 | ความยาว การทําแชมเฟอร์(มิลลิเมตร) | 0.25 |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(มิลลิเมตร) | 8 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to +0.005 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | มุม บิด | 30° R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CERSM0601 ในชุด CESM ดอกรีมเมอร์ เมอร์สั้นพร้อม ฟัน คาร์ไบด์ (ช่วงที่ร้อย)
รหัสสินค้า |
---|
CERSM0602 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง