(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ตัน ดอกรีมเมอร์ อร์สำหรับรูตันทั้งหมดที่สามารถประมวลผล พื้นผิว ด้านล่างได้อย่างหมดจด ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
รหัสสินค้า |
---|
CERM0295 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ความยาว การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,701.36 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.95 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | เกลียว | ใบมีดฐาน Y/N | ที่มีจำหน่าย | จำนวนขลุ่ย NT | 4 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to +0.005 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° |
มุม บิด | 30° R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CERM0295 ในชุด CERM ดอกรีมเมอร์ เมอร์พร้อม ฟัน คาร์ไบด์ (ช่วงที่ร้อย)
รหัสสินค้า |
---|
CERM0296 |
CERM0297 |
CERM0298 |
CERM0299 |
CERM0300 |
CERM0301 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ความยาว การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,701.36 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.96 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 | ||
฿ 3,701.36 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.97 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 | ||
฿ 3,701.36 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.98 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 | ||
฿ 3,701.36 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.99 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 | ||
฿ 3,701.36 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 | ||
฿ 3,701.36 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.01 | 20 | 35 | 0.2 | 60 | 3 | ø 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง