(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มันเป็น ดอกสว่าน มี ปลาย รูป X ทำให้ผอมบางเหมาะสำหรับการขุดเจาะ เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน) D (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.07 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,118.07 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.6 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,118.07 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.7 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,118.07 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.8 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,118.07 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.9 | 6 | 45 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 10 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.1 | 10 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.2 | 10 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.3 | 10 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.4 | 10 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 10 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.6 | 13 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.7 | 13 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 ฿ 616.11 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.8 | 13 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.9 | 13 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 13 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.1 | 15 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.2 | 15 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.3 | 15 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.4 | 15 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 15 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.6 | 16 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.7 | 16 | 50 | 3 | ||
฿ 969.75 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.8 | 16 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.9 | 16 | 50 | 3 | ||
฿ 1,001.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 18 | 50 | 3 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.1 | 18 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.2 | 18 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.3 | 18 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.4 | 18 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.5 | 18 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.6 | 20 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.7 | 20 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.8 | 20 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.9 | 20 | 58 | 4 | ||
฿ 1,234.18 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 22 | 58 | 4 | ||
฿ 1,292.23 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.1 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,292.23 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.2 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,292.23 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.3 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,292.23 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.4 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,292.23 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.5 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,437.36 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.6 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,437.36 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.7 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,437.36 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.8 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,437.36 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4.9 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,437.36 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 26 | 60 | 5 | ||
฿ 1,524.43 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.1 | 28 | 68 | 6 | ||
฿ 1,524.43 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.2 | 28 | 68 | 6 | ||
฿ 1,524.43 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.3 | 28 | 68 | 6 | ||
฿ 1,524.43 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.4 | 28 | 68 | 6 | ||
฿ 1,524.43 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.5 | 28 | 68 | 6 | ||
฿ 1,611.51 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.6 | 30 | 68 | 6 | ||
฿ 1,611.51 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.7 | 30 | 68 | 6 | ||
฿ 1,611.51 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.8 | 30 | 68 | 6 | ||
฿ 1,611.51 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5.9 | 30 | 68 | 6 | ||
฿ 1,611.51 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 30 | 68 | 6 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.1 | 34 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.2 | 34 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.3 | 34 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.4 | 34 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.5 | 34 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.6 | 38 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.7 | 38 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.8 | 38 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.9 | 38 | 79 | 7 | ||
฿ 1,814.69 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | 38 | 79 | 7 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.1 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.2 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.3 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.4 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.5 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.6 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.7 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.8 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7.9 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 1,901.77 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 40 | 86 | 8 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.1 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.2 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.3 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.4 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.5 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.6 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.7 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.8 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.9 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,133.97 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 40 | 86 | 9 | ||
฿ 2,395.20 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.1 | 43 | 96 | 10 | ||
฿ 2,395.20 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.2 | 43 | 96 | 10 | ||
฿ 2,395.20 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.3 | 43 | 96 | 10 | ||
฿ 2,395.20 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.4 | 43 | 96 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H7 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง