(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบมีดตรง ช่วยให้แก้ไข รูปทรง ใบมีดลบคม ได้ง่ายแบบ ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า |
---|
SSLE050 |
SSLE060 |
SSLE070 |
SSLE080 |
SSLE090 |
SSLE100 |
SSLE110 |
SSLE120 |
SSLE130 |
SSLE140 |
SSLE150 |
SSLE160 |
SSLE170 |
SSLE180 |
SSLE200 |
SSLE250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.52 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 6 | 17 | 60 | ||
฿ 1,077.52 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 6 | 17 | 60 | ||
฿ 1,193.63 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 8 | 18 | 65 | ||
฿ 1,133.37 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 8 | 18 | 65 | ||
฿ 1,338.75 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 10 | 20 | 70 | ||
฿ 1,314.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 70 | ||
฿ 1,570.96 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 10 | 20 | 70 | ||
฿ 1,554.00 | SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 47 วัน | 12 | 12 | 25 | 75 | ||
฿ 1,948.29 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 12 | 25 | 75 | ||
฿ 1,935.21 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 12 | 25 | 75 | ||
฿ 1,948.29 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 12 | 25 | 75 | ||
฿ 1,996.45 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 16 | 30 | 85 | ||
฿ 2,238.55 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 16 | 30 | 85 | ||
฿ 2,267.58 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 16 | 30 | 85 | ||
฿ 2,819.07 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 20 | 35 | 95 | ||
฿ 3,980.09 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | 40 | 110 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต | 2 | ประเภท ก้าน | แบบตรง | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H7 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | MCO | มุม บิด | ใบมีดตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง