1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SBD2LH ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง

SBD2LH ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล 2 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,819.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านยาว ที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในส่วนลึกได้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ชุบแข็งได้ถึง 65 HRC เนื่องจากการ การเคลือบผิว แข็งแบบ OK

รหัสสินค้า
SBD2LH020
SBD2LH030
SBD2LH040
SBD2LH060
SBD2LH080
SBD2LH100
SBD2LH120
SBD2LH160SALE
SBD2LH200SALE
SBD2LH250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 2,819.07

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 12801462

฿ 2,819.07

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1.53801663

฿ 2,819.07

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 24802164

฿ 3,834.97

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 315105-66

฿ 5,634.56

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 420125-88

฿ 6,592.41

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 525150-1010

฿ 8,682.26

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 625170-1212

฿ 17,864.00

฿ 14,291.20

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 840210-1616

฿ 30,492.00

฿ 24,393.60

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1050230-2020

฿ 52,104.75

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 12.560230-2525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว เคลือบ OK-H (แข็ง) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) -0.03 ถึง -0.01
มุม บิด 30°R