(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ยาว คาร์ไบด์ 2 ฟัน
ชนิด ริบ ลึกช่วยป้องกันการรบกวน เครื่องมือ ระหว่าง เซาะร่องลึก
ก้านยาว ช่วยให้สามารถกัด แม่พิมพ์ ได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกัด พื้นผิว โค้ง การแกะสลัก และการเซาะร่องตัว R
รหัสสินค้า |
---|
SBD2LA020 |
SBD2LA030 |
SBD2LA040 |
SBD2LA060 |
SBD2LA080 |
SBD2LA100 |
SBD2LA120 |
SBD2LA160 |
SBD2LA200 |
SBD2LA250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,819.07 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 2 | 80 | 14 | 6 | 2 | ||
฿ 2,819.07 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | ||
฿ 2,819.07 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 4 | 80 | 21 | 6 | 4 | ||
฿ 3,834.97 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 15 | 105 | - | 6 | 6 | ||
฿ 5,634.56 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 20 | 125 | - | 8 | 8 | ||
฿ 6,592.41 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 25 | 150 | - | 10 | 10 | ||
฿ 8,682.26 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 25 | 170 | - | 12 | 12 | ||
฿ 18,580.04 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 40 | 210 | - | 16 | 16 | ||
฿ 31,670.64 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 230 | - | 20 | 20 | ||
฿ 52,104.75 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12.5 | 60 | 230 | - | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.03 ถึง -0.01 |
มุม บิด | 30°R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง