1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน งานละเอียดHP-200S

MINI ELECTRIC TOOLS

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน งานละเอียดHP-200S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,835.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเจียรมือสำหรับงานกลึงที่มีความแม่นยำโดยมีแกนกลางน้อยเพื่อแสวงหาความแม่นยำในการหมุนสามารถเปลี่ยน คอลเลต ออกได้ในการสัมผัสเพียงครั้งเดียวทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยน ปลาย เครื่องมือ ด้วยเพลา 2.35 มม. และเพลา 3.0 มม.ความเร็วในการหมุนสูงสุดของ ตัวควบคุม สูงถึง 35,000 รอบต่อนาทีและยังติดตั้ง ฟังก์ชั่น เดินหน้าและถอยหลัง

รหัสสินค้า
61202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,835.91

MINI ELECTRIC TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ชนิด ชิ้นส่วนมือ อุปกรณ์เสริม ที่รวมอยู่
ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับเป็นไปได้ ความเร็วในการหมุนของ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วตัวแปรอนันต์ 0-35,000 นาที -1 อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ควบคุม 100 V 50/60 Hz 65W
น้ำหนัก อุปกรณ์ควบคุม 1,200 กรัม การ ทดสอบการวิ่งต่อเนื่องของ อุปกรณ์ควบคุม 3 ชั่วโมง (ไม่ โหลดไฟฟ้า) สายส่งกำลัง อุปกรณ์ควบคุม(มิลลิเมตร) 1400
ขนาด ตัวเครื่อง อุปกรณ์ควบคุม(มิลลิเมตร) W110 × D145 × H88 อุปกรณ์แหล่งจ่าย หู จากชุด อุปกรณ์ควบคุม DC 0-32 V แรงบิด Handpiece(GF / ซม.) 220
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน handpiece φ3.0 / φ2.35มม น้ำหนักหู ประมาณ 200 กรัม ขนาดหู φ30× L152 มม
สายเชื่อมต่อ handpiece 1,850 มม. (สูงสุดของ สายขด ) การทดสอบการทำงานของ handpiece อย่างต่อเนื่อง 180 นาที (เมื่อไม่มีการ โหลดไฟฟ้า) เนื้อหาแพคเกจ ชุดควบคุม, ชิ้นส่วนมือที่มีความแม่นยำ (ในสเปคφ3.0มม.), ปลอกแขน (ติดตั้งบนหน่วยฐาน), สวิทช์เท้า, บาร์ปรับ (ติดตั้งที่ฐาน), แปรงถ่าน 1 ชุด, 2 ชิ้น (อะไหล่), ฟิวส์ (อะไหล่) ), คู่มือการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61202 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน งานละเอียดHP-200S