(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
3- หัวจับ เลื่อน เขี้ยว φ100มม. สำหรับ เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะที่ งานละเอียด ขนาดกะทัดรัด 9.ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่อุปกรณ์นี้สามารถจับ วัสดุ มีขนาดใหญ่กว่า หัวจับ เขี้ยว ขนาด 80 มม.กรงเล็บย้อนกลับรวมอยู่ด้วยเหมาะสำหรับจับ วัสดุ เช่นแท่งและเสาสามเหลี่ยม
คลองเลื่อย พื้นฐาน | 3- เขี้ยว scroll หัวจับ/ 3 x reverse เขี้ยว คลองเลื่อย/ หัวจับ มือจับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 100 มม | รูทะลุ(มิลลิเมตร) | 20.2 มม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน | สำหรับกรงเล็บบวกφ3ถึง 42 มม. สำหรับกรงเล็บลบφ30ถึง 100 มม | กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์ | เครื่องกลึงขนาดกะทัดรัดสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปที่มีความแม่นยำ 9, เครื่องกลึงอเนกประสงค์ที่มีความแม่นยำอเนกประสงค์ 7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 60507 ในชุด หัวจับแบบ 3 ฟันสำหรับขนาดกะทัดรัด 9 φ100มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง