1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหัวสี่เหลี่ยม มีรูสารหล่อเย็น ชนิดดูดซับแรงสะเทือน 4 ฟัน IMX-S4HV-S (รหัสสินค้า)

ดอกกัดหัวสี่เหลี่ยม มีรูสารหล่อเย็น ชนิดดูดซับแรงสะเทือน 4 ฟัน IMX-S4HV-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีรูสารหล่อเย็นบนแต่ละคมตัด ช่วยจ่ายสารหล่อเย็นได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา มี Lead ที่ไม่เท่ากัน ช่วยยับยั้งการสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้การตัดที่มีความเสถียร

รหัสสินค้า
IMX10S4HV10010S-EP7020
IMX12S4HV12012S-EP7020
IMX16S4HV16016S-EP7020
IMX20S4HV20021S-EP7020
IMX25S4HV25026S-EP7020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC)
(φ)
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
ความยาว หัว (LH)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (DCON)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,800.00

MME INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 1010.5169.7

฿ 6,010.00

MME INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 1212.51911.7

฿ 9,328.00

MME INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 1616.52415.5

฿ 11,122.00

MME INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 20213019.5

฿ 15,610.00

MME INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 252637.524.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) 4 ประเภท วัสดุ EP7020
รูหล่อลื่น มีจำหน่าย