(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดเล็กรวมถึงกริ่งนำไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบ อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 10 V / 50 V / 250 V / 500 V | กระแสไฟฟ้า(V) | 10 V / 50 V / 250 V / 500 V |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 0.5 A / 50 A / 250 ก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 69 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 32 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | Ω | 1KΩ | พาวเวอร์ซัพพลาย | UM-3 (1.5 V) X1 |
JAN Code | 4986702101268 | มวล(ก.) | ประมาณ 135 | ทดสอบแบตเตอรี่ | 1.5 V / 9 V |
คุณสมบัติ | ขนาดเล็กรวมถึงออดการนำไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-4B ในชุด เครื่องทดสอบขนาดเล็ก อนาล็อก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง