(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การทำงานในอาคาร (250 ลักซ์หรือสูงกว่า) พร้อมคุณสมบัติการแสดงผล สูงสุด/ต่ำสุด
[คุณสมบัติ]
· แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0–50 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 64(W)×68(H)×13(D) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(ม.) | ±1°C (10 ถึง 40°C); ±2°C (นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ทางด้านซ้าย) | คุณสมบัติ | ใช้งานในร่ม (250 Lux หรือสูงกว่า) พร้อมคุณสมบัติการแสดงผล สูงสุด/ต่ำสุด | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์อสัณฐาน |
มวล(ก.) | ประมาณ 33 | อุปกรณ์เสริม | ประมาณ 64 (W) x 68 (H) x 13 (D) มม. 33 กรัม | ระยะเวลา การวัด | ประมาณ 10 วินาที |
คุณสมบัติ | แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง