(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงแบบ Swiss Grip Nut

ไขควงแบบ Swiss Grip Nut

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 625.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
8200-4
8200-4.5
8200-5
8200-5.5
8200-6
8200-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 625.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 70 4 150 6.8 829-0438 26 M2

฿ 644.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 92 วัน 80 4.5 170 7.0 829-0439 34 M2.2

฿ 657.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 85 5 180 8.0 829-0440 45 M2.5

฿ 687.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 92 วัน 90 5.5 190 8.8 829-0441 54 M3

฿ 698.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 90 6 195 9.4 829-0442 74 M3.5

฿ 705.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 100 7 205 11.0 829-0443 77 M4

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    หัวบล็อค
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    The Swiss grip ส่วนที่เป็นมือจับทำจากวัสดุใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ โพลีโพรพีลีน และแซนโทพรีน รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ของมือจับนั้นเหมือนกับของ Multi-Craft และวัสดุพื้นผิวที่คัดสรรมาอย่างดีนั้นใกล้เคียงกับความแข็งของมือมนุษย์. สิ่งนี้ช่วยเพิ่มลักษณะเฉพาะของด้ามจับ PB , แบบเดิมให้ความรู้สึกนุ่มและอบอุ่นในการจับแบบสวิส สัญลักษณ์ที่ทำไว้ที่ปลายไขควงที่ด้านหลังของมือจับ มีการระบุขนาดดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกไขควง ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นผิวพิเศษทำให้ลื่นน้อยลงแม้จับด้วยมือเปียก นอกจากนี้ยังทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซินและแม้ว่าจะสกปรกก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดสินค้า

ไขควงหัวบ๊อกทำจากวัสดุใหม่ 2ชนิดได้แก่ โพลีโพรพีลีนและแซนโทพรีน
[คุณสมบัติ]
·สัญลักษณ์และขนาดของรูปทรงของปลายไขควง จะแสดงที่ด้านหลังของมือจับ
·สามารถเลือกไขควงที่เหมาะกับงานได้อย่างรวดเร็ว
· รูปทรงของด้ามจับมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เหมือนกับรุ่น Multi-Craft
· วัสดุพื้นผิวถูกคัดสรรมาอย่างดีให้ใกล้เคียงกับความแข็ง ของมือมนุษย์ทำให้รู้สึกนุ่มและอบอุ่น
·ด้วยโครงสร้างพื้นผิวพิเศษทำให้สามารถจับด้ามจับได้อย่างมั่นคงแม้ในขณะที่มือเปียก
· ทนทานต่อ น้ำมัน และเบนซิน ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย ทนความร้อน 140 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง, สายการประกอบและใช้ในบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนอย่างรวดเร็ว

รหัสรุ่น
8200-4
8200-4.5
8200-5
8200-5.5
8200-6
8200-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 625.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 70 4 150 6.8 829-0438 26 M2

฿ 644.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 92 วัน 80 4.5 170 7.0 829-0439 34 M2.2

฿ 657.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 85 5 180 8.0 829-0440 45 M2.5

฿ 687.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 92 วัน 90 5.5 190 8.8 829-0441 54 M3

฿ 698.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 90 6 195 9.4 829-0442 74 M3.5

฿ 705.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 100 7 205 11.0 829-0443 77 M4

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1