(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงรุ่น Swiss Grip Pozidriv

ไขควงรุ่น Swiss Grip Pozidriv

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 345.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
8192-0-60
8192-1-80
8192-1-130
8192-2-100
8192-2-150
8192-2-300
8192-3-150
8192-4-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 345.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 60 PZ0 4 140 23 M1.6-2

฿ 390.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 80 PZ1 5 175 44 M2.5-3

฿ 390.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 130 PZ1 5 225 51 M2.5-3

฿ 507.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 100 PZ2 6 205 72 M3-5

฿ 600.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ2 6 255 83 M3-5

฿ 832.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 300 PZ2 6 405 117 M3-5

฿ 694.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ3 8 270 146 M6-8

฿ 1,065.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 200 PZ4 10 330 221 M8-10

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    ปากแฉก (+)
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    The Swiss grip ส่วนที่เป็นมือจับทำจากวัสดุใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ โพลีโพรพีลีน และแซนโทพรีน รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ของมือจับนั้นเหมือนกับของ Multi-Craft และวัสดุพื้นผิวที่คัดสรรมาอย่างดีนั้นใกล้เคียงกับความแข็งของมือมนุษย์. สิ่งนี้ช่วยเพิ่มลักษณะเฉพาะของด้ามจับ PB , แบบเดิมให้ความรู้สึกนุ่มและอบอุ่นในการจับแบบสวิส สัญลักษณ์ที่ทำไว้ที่ปลายไขควงที่ด้านหลังของมือจับ มีการระบุขนาดดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกไขควง ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นผิวพิเศษทำให้ลื่นน้อยลงแม้จับด้วยมือเปียก นอกจากนี้ยังทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซินและแม้ว่าจะสกปรกก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดสินค้า

· ไขควงสวิสพร้อมด้ามจับสัมผัสนุ่ม

รหัสรุ่น
8192-0-60
8192-1-80
8192-1-130
8192-2-100
8192-2-150
8192-2-300
8192-3-150
8192-4-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 345.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 60 PZ0 4 140 23 M1.6-2

฿ 390.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 80 PZ1 5 175 44 M2.5-3

฿ 390.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 130 PZ1 5 225 51 M2.5-3

฿ 507.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 100 PZ2 6 205 72 M3-5

฿ 600.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ2 6 255 83 M3-5

฿ 832.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 300 PZ2 6 405 117 M3-5

฿ 694.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ3 8 270 146 M6-8

฿ 1,065.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 200 PZ4 10 330 221 M8-10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1