(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง หัว ไขควง สกรูหัวดาวแบบมีเดือย

ไขควง หัว ไขควง สกรูหัวดาวแบบมีเดือย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 274.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
407-7
407-9
407-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน คุณสมบัติ

฿ 274.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 60 T7 3 100 12 M2 ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่เกิดจาก ไม้ และฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อ ผิว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่ายมี เพลา สะดวกสำหรับการกลึงอย่างรวดเร็ว

฿ 292.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 60 T9 3.5 100 14 M2-3 ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่เกิดจาก ไม้ และฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อ ผิว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่ายมี เพลา สะดวกสำหรับการกลึงอย่างรวดเร็ว

฿ 444.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 80 T25 6 120 45 M5 ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่เกิดจาก ไม้ และฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อ ผิว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่าย

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    torx
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ ไขว้ที่ใช้บังคับได้ง่าย
· T6-T15 มี เพลา สะดวกสำหรับการหมุนที่รวดเร็ว
·ด้ามจับทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตตบิวทิเรต) ที่มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติหรือฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อผิวหนังทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่าย

รหัสรุ่น
407-7
407-9
407-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน คุณสมบัติ

฿ 274.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 60 T7 3 100 12 M2 ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่เกิดจาก ไม้ และฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อ ผิว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่ายมี เพลา สะดวกสำหรับการกลึงอย่างรวดเร็ว

฿ 292.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 60 T9 3.5 100 14 M2-3 ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่เกิดจาก ไม้ และฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อ ผิว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่ายมี เพลา สะดวกสำหรับการกลึงอย่างรวดเร็ว

฿ 444.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 80 T25 6 120 45 M5 ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่เกิดจาก ไม้ และฝ้ายทำให้อ่อนโยนต่อ ผิว คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่าย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1