(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เปลี่ยน คลองเลื่อย ไขควง แข็งแรง

เปลี่ยน คลองเลื่อย ไขควง แข็งแรง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,816.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
225
226
227
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา น้ำหนัก
(ก.)

฿ 9,168.11

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน แบบรวม - 6.5 ~ 13 1 ~ 2 - มือจับ 6.5 x 1, 8 x 1.2 x 1.6 10 13 × 2 มิลลิเมตรหกเหลี่ยม, 4, 5, 6, 8 เคส 690

฿ 9,110.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 4 วัน หัวบล็อค - - - 5.5 ~ 13 ที่ มือจับ เปลี่ยนชนิดแข็งแรง (225 A) ไขควง น๊อตตัวเมีย (สำหรับปรับ ใบมีดลบคม ) (225F) 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 มม. มาพร้อม เคส ม้วน 653

฿ 6,816.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 91 วัน แบบรวม No.1 / No.2 / No.3 - - - มือจับ เปลี่ยนแข็งแรง ใบมีดลบคม เปลี่ยนแข็งแรงแถม # 1, 2, 3 ใบมีดลบคม เปลี่ยนแข็งแรงหกเหลี่ยม 3, 4, 5, 6, 8 มม. มาพร้อม เคส ม้วน 631

สเปค พื้นฐาน

  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่ประกอบด้วย วัสดุ ธรรมชาติ ที่ เกิดจาก ไม้ และฝ้ายตัวจับชิ้นงาน อ่อนโยนต่อ ผิว เหมาะสำหรับการจับยึด คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่ายPB ผลิต ด้ามจับ โดยไม่ต้องใช้แคดเมียมโดยใช้ วัสดุ รีไซเคิลเพียงชิ้นเดียวเพื่อให้ได้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ เป็นแบบพับได้ซึ่งสามารถใช้ แบบตรง ในการหมุนอย่างรวดเร็วและงอ 90 °เมื่อทำการยึดด้วยแรง
·ด้ามจับทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติหรือฝ้าย
· ตัวจับชิ้นงาน ได้ง่ายบน ผิว เหมาะสำหรับการจับยึดทนต่อแรงกระแทกและดูแลรักษาง่าย
· PB ผลิต ด้ามจับ โดยไม่ต้องใช้แคดเมียมโดยใช้ วัสดุ รีไซเคิลเพียงชิ้นเดียวเพื่อให้ได้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสรุ่น
225
226
227
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) คลองเลื่อย เนื้อหา น้ำหนัก
(ก.)

฿ 9,168.11

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน แบบรวม - 6.5 ~ 13 1 ~ 2 - มือจับ 6.5 x 1, 8 x 1.2 x 1.6 10 13 × 2 มิลลิเมตรหกเหลี่ยม, 4, 5, 6, 8 เคส 690

฿ 9,110.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 4 วัน หัวบล็อค - - - 5.5 ~ 13 ที่ มือจับ เปลี่ยนชนิดแข็งแรง (225 A) ไขควง น๊อตตัวเมีย (สำหรับปรับ ใบมีดลบคม ) (225F) 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 มม. มาพร้อม เคส ม้วน 653

฿ 6,816.00

PBS HAND TOOL 10 ชิ้น 91 วัน แบบรวม No.1 / No.2 / No.3 - - - มือจับ เปลี่ยนแข็งแรง ใบมีดลบคม เปลี่ยนแข็งแรงแถม # 1, 2, 3 ใบมีดลบคม เปลี่ยนแข็งแรงหกเหลี่ยม 3, 4, 5, 6, 8 มม. มาพร้อม เคส ม้วน 631

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1