(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงตั้งได้แบบหัวแบน (มาตรฐาน)

ไขควงตั้งได้แบบหัวแบน (มาตรฐาน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 226.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
100-0
100-00
100-3
100-4
100-5
100-6
100-7
100-8
100-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 226.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 2.5 80 0.4 3 165 485-0670 19 M1.6

฿ 378.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 70 0.3 2.5 145 485-0688 14 M1.2

฿ 325.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 5.5 120 0.8 5 220 - 58 M3

฿ 396.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 140 1 6 245 - 80 M3.5

฿ 480.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 8 160 1.2 7 270 - 114 M4-5

฿ 632.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 10 180 1.6 8 300 - 161 M6

฿ 854.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 13 200 2 9 325 828-6927 212 M8

฿ 1,062.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 16 220 2.5 10 350 828-6928 272 M10

฿ 1,274.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 18 240 3 11 375 828-6929 333 M12-14

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    ปากแบน (-)
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ปลายไขควงขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จึงไม่ทำให้บิดเบี้ยวมา และสามารถส่งแรงบิดสูงโดยไม่ทำให้ร่องสกรูเสียหาย / ด้ามจับทำจาก CAB (Cellulose Acetate Butyrate) ที่ประกอบด้วยวัสดุจากพืชธรรมชาติหรือฝ้าย ตัวจับชิ้นงาน อ่อนโยนต่อ ผิว เหมาะสำหรับการจับยึด คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่าย กริปแบบร่องซึ่งได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษเป็นรูปทรงที่เหมาะสม ในการยึดเกาะและส่งแรงบิดสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ ก้านไขควงลบคม ทำจากโลหะผสมพิเศษดั้งเดิมของ PB ซึ่งผสมผสาน ความแข็ง และ ความทนทานได้ดีเยี่ยม

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ปากแบน คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ ตัวจับชิ้นงาน รีไซเคิลได้ 100-6 ถึง 9 มีส่วน เพลา แบบเหลี่ยม สำหรับแขวนประแจบน เพลา
· พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน พอดีกับมือของคุณอย่างสบาย และร่องได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์ ทำให้สามารถใช้ แรงบิด จำนวนมากได้
· วัสดุ CAB โปร่งใสคุณภาพสูง ทนต่อแรงกระแทก น้ำมัน และน้ำมันเบนซินได้อย่างมาก และสามารถรีไซเคิลได้
· ตัวจับชิ้นงาน ที่เป็นมิตรต่อผิวหนังและสะดวกสบาย กลิ่นวานิลลา แบบผสม เข้าไปเพื่อระงับกลิ่น
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 1 ตัน ทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซิน
[การใช้งาน]
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบ การซ่อมแซม งานหัตถกรรมโดยช่างฝีมือ งาน DIY งานอดิเรก ฯลฯ

รหัสรุ่น
100-0
100-00
100-3
100-4
100-5
100-6
100-7
100-8
100-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 226.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 2.5 80 0.4 3 165 485-0670 19 M1.6

฿ 378.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 70 0.3 2.5 145 485-0688 14 M1.2

฿ 325.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 5.5 120 0.8 5 220 - 58 M3

฿ 396.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 140 1 6 245 - 80 M3.5

฿ 480.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 8 160 1.2 7 270 - 114 M4-5

฿ 632.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 10 180 1.6 8 300 - 161 M6

฿ 854.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 13 200 2 9 325 828-6927 212 M8

฿ 1,062.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 16 220 2.5 10 350 828-6928 272 M10

฿ 1,274.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 18 240 3 11 375 828-6929 333 M12-14

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1