(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Router bits ใช้สำหรับการลบมุมการฝังและการเจาะใน ไม้ และ วัสดุ อ่อนนุ่มอื่น ๆ
·ใช้ อุปกรณ์เสริม Router # 335 หรือ โต๊ะวางชิ้นงาน shaper / router # 231AA
·ทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ ความเร็วสูง
· เพลา 3.2 มม. เครื่องมือ ใช้ได้ : 4000, 8200, 300 series
รหัสสินค้า |
---|
612 |
615 |
618 |
650 |
652D |
654 |
655 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,220.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.4 | ||
฿ 1,220.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | ||
฿ 739.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12.7 | ||
฿ 636.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | ||
฿ 636.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.8 | ||
฿ 636.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.4 | ||
฿ 1,220.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.9 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานลบมุม / ฝัง / แกะสลักร่อง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.2 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ DREMEL ที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 4,000 / 8,200 / 300 ซีรีส์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง