1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคด้านข้าง HSK (รหัสสินค้า)

NKS HOLDER

ตัวล็อคด้านข้าง HSK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โฮลเดอร์ ล็อค ด้านข้างที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้
· กะทัดรัด ความแม่นยำ สูง และ ชนิดแข็ง

รหัสสินค้า
HSK63A-SLS20-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,242.00

NKS HOLDER 1 ชิ้น 90 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน HSK-A
ประเภท HSK 63 ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน ประเภท หัวจับ ล็อค ด้านข้าง
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 80 ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ HSK63A เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสุดของหัวจับ(มิลลิเมตร) 20
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 1.4 ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 52 ความยาวส่วน หัวจับ(มิลลิเมตร) 52
สลักเกลียว M16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSK63A-SLS20-80 ในชุด ตัวล็อคด้านข้าง HSK