(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับบิต เครื่องมือ คว้านที่มีจำหน่ายทั่วไป
·ด้วยร่องรูระบาย น้ำมัน อันทรงพลัง
·ผลน้ำหล่อเย็นที่สมบูรณ์สำหรับงานเจาะรู
·ขอบ ใบมีดลบคม ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ความดัน รุนแรงอย่างต่อเนื่องจะพัดชิปตัดออก
รหัสสินค้า |
---|
LEA32-10 |
LEA32-12 |
LEA32-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสุดของหัวจับ (มิลลิเมตร) | ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,460.00 | NKS SLEEVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 24 | M6 | ||
฿ 4,050.00 | NKS SLEEVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 26 | M6 | ||
฿ 4,050.00 | NKS SLEEVE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 30 | M8 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | ประเภท หัวจับ | ล็อค ด้านข้าง | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | แบบตรง φ32 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวส่วน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 26 | ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง