(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
■การเปลี่ยน เครื่องมือ 3 วินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
·ชนิดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับการตัดสำหรับงานหนักที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยน เครื่องมือ กัด 3 วินาที
■ปกป้อง แกนหมุน เครื่องจักร
·ปกป้องชิ้นส่วนแกนหมุนโดยคงงานที่มีความแม่นยำสูง
■ทรงเรียว อุดมคติ
·ใช้เทเปอร์ NT สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งด้านในและด้านนอกทำให้เป็นที่จับเรียวที่เหมาะสำหรับงานตัดหนักรวมถึงการติดตั้งและถอดเครื่องมือ
■งานละเอียด และอายุการใช้งานยาวนาน
·วัสดุ SNCM ได้รับการบำบัดด้วยคาร์บูไรซ์และย่อยเป็นศูนย์ทำให้ได้ผิวที่มีความแม่นยำสูงและมีความทนทานที่ยอดเยี่ยม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 35.6 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | NT40 | ดึง สกรู | U5 / 8-11- เกลียว | รูปทรง ทรงเรียว ภายใน | NT35 |
ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 79 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HA40-T35 ในชุด โฮลเดอร์ เปลี่ยนด่วน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง