1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบตรง คอลเลท (KM คอลเลท)

แบบตรง คอลเลท (KM คอลเลท)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,253.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอลเลท มาตรฐาน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ คอลเลท มีร่องน้ำ น้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้ ใบมีดลบคม ลบคม ลื่นไถล

รหัสสินค้า
KM16-10
KM16-12
KM20-4
KM20-9
KM20-16
KM25-3
KM25-4
KM25-6
KM25-7
KM25-8
KM25-9
KM25-10
KM25-11
KM25-12
KM25-13
KM25-14
KM25-16
KM25-20
KM32-3
KM32-4
KM32-5
KM32-6
KM32-7
KM32-8
KM32-9
KM32-10
KM32-11
KM32-12
KM32-13
KM32-14
KM32-15
KM32-16
KM32-17
KM32-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 1,253.50

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-16

฿ 1,505.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 20 วัน 12-16

฿ 2,043.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 16 วัน 4-20

฿ 1,592.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 9-20

฿ 1,810.65

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 16-20

฿ 3,072.06

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 21 วัน 3-25

฿ 1,572.95

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 4-25

฿ 1,687.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 11 วัน 6-25

฿ 1,550.13

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 16 วัน 7-25

฿ 1,600.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8-25

฿ 1,547.65

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 9-25

฿ 1,580.70

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 12 วัน 10-25

฿ 1,857.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 11 วัน 11-25

฿ 1,700.54

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 12-25

฿ 2,062.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 20 วัน 13-25

฿ 2,062.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 20 วัน 14-25

฿ 1,877.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 11 วัน 16-25

฿ 1,877.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 11 วัน 20-25

฿ 3,477.77

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 3-32

฿ 2,092.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 12 วัน 4-32

฿ 1,804.48

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 564.532

฿ 1,840.17

MILLING CHUCK 1 ชิ้น 1 วัน 6-32

฿ 1,757.99

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 7-32

฿ 1,754.62

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8-32

฿ 1,757.99

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 9-32

฿ 1,822.29

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-32

฿ 2,046.41

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 11-32

฿ 2,045.42

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12-32

฿ 1,970.24

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 13-32

฿ 1,844.18

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14-32

฿ 1,970.24

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 15-32

฿ 1,858.47

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16-32

฿ 1,970.24

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 17-32

฿ 2,052.39

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 18-32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ ประเภท หัวจับ แบบตรง คอลเลท