1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับคอลเลทชัค แบบหลาย ล็อค แบบเรียวแห่งชาติ

หัวจับคอลเลทชัค แบบหลาย ล็อค แบบเรียวแห่งชาติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,958.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับคอลเลทชัค แบบหลาย ล็อค แบบ ทรงเรียว แห่งชาติเสียงตัดที่เงียบซึ่งจดจำได้ทันทีที่เริ่มการโกน

รหัสสินค้า
MCA30F-22SALE
MCA40F-32SALE
MCA40F-42SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในสุดของหัวจับ
(มิลลิเมตร)
ดึง สกรู ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วน หัวจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 18,958.93

฿ 16,399.47

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน 64.6NT3022W1 / 2-12- เกลียว5764.6

฿ 20,170.15

฿ 17,973.62

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 17 วัน 68.6NT4032U5 / 8-11- เกลียว6968.6

฿ 31,850.00

฿ 25,480.00

NKS MILLING CHUCK 1 ชิ้น 16 วัน 101.6NT4042U5 / 8-11- เกลียว84101.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์
ประเภท หัวจับ แบบตรง คอลเลท อุปกรณ์เสริม มือจับ กระชับ