1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัด ดึง มาตรฐาน JBS/MAS (รหัสสินค้า)

YKW PULL STUD

สตัด ดึง มาตรฐาน JBS/MAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,160.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· End stopper ดึง มาตรฐาน JBS และ MAS
· รูปทรง ของ สตัด ดึงผลิตขึ้นตามมาตรฐาน JIS และ MAS
สามารถผลิตขนาดพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้

รหัสสินค้า
P40T-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งα D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
D3
(มิลลิเมตร)
D4
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
สเปค สกรู G

฿ 1,211.51

YKW PULL STUD 1 ชิ้น 5 วัน 45°2317101560352819-M16 × 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P40T-1 ในชุด สตัด ดึง มาตรฐาน JBS/MAS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
20P-1
20P-2
25P-1
P40T-2
P50T-1
P50T-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งα D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
D3
(มิลลิเมตร)
D4
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
สเปค สกรู G

฿ 1,200.97

1 ชิ้น 5 วัน 75°128.568.531.517.513.510-M8 x 1.25

฿ 1,200.97

1 ชิ้น 5 วัน 90°128.568.531.517.513.510-M8 x 1.25

฿ 1,200.97

1 ชิ้น 5 วัน 75°128.5710342015.510-M8 x 1.25

฿ 1,211.51

1 ชิ้น 5 วัน 60°2317101560352819-M16 × 2

฿ 1,365.10

1 ชิ้น 5 วัน 45°3825172385453530-M24 × 3

฿ 1,365.10

1 ชิ้น 5 วัน 60°3825172385453530-M24 × 3