(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· End stopper ดึง มาตรฐาน JBS และ MAS
· รูปทรง ของ สตัด ดึงผลิตขึ้นตามมาตรฐาน JIS และ MAS
สามารถผลิตขนาดพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นได้
รหัสสินค้า |
---|
25P-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | α | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | D4 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | ตะขอ H (มิลลิเมตร) | สเปค | สกรู G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.97 | YKW PULL STUD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25P-2 ในชุด สตัด ดึง มาตรฐาน JBS/MAS
รหัสสินค้า |
---|
20P-1 |
20P-2 |
25P-1 |
P30T-1 |
P30T-2 |
P35T-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | α | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D3 (มิลลิเมตร) | D4 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | ตะขอ H (มิลลิเมตร) | สเปค | สกรู G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,200.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,200.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,200.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
฿ 1,211.51 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | 43 | 23 | 18 | 13 | - | M12 × 1.75 | ||
฿ 1,211.51 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 80 วัน | 60° | 16.5 | 12.5 | 7 | 11 | 43 | 23 | 18 | 13 | - | M12 × 1.75 | |
฿ 1,200.97 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45° | 20 | 12.5 | 8.5 | 13 | 48 | 28 | 22.5 | 17 | - | M12 × 1.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง