1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับดอกสว่านแบบใหม่ปรับได้

หัวจับดอกสว่านแบบใหม่ปรับได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,246.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง

รหัสสินค้า
A22-NDC10-50
A25-NDC13-55
A28-NDC13-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ น๊อตตัวเมีย ปรับค่า ตะขอ H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน D1 h6
(มิลลิเมตร)
H ส่วน OD φ / ความยาว
(มิลลิเมตร)
กุญแจ ดุจดัง

฿ 6,246.12

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 10.033130ขั้นต่ำ:50 / สูงสุด:74370YCC10FS33D2:32/L3:1224TM22 × 2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 29 / ความยาว: 11W: 5 × 19/H1: 24

฿ 7,113.99

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 13.036138ขั้นต่ำ:55 / สูงสุด:80480YCC13FS36D2:37/L3:1227TM25 × 2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 11W: 6 × 22/H1: 26.5

฿ 7,126.38

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.5 ถึง 13.036138ขั้นต่ำ:55 / สูงสุด:80560YCC13FS36D2:40/L3:1227TM28 × 2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ): 31 / ความยาว: 11W: 6 × 22/H1: 29.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป