1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

15T / S20T / BT30 / BT35 หัวจับ ดอกสว่าน ใหม่ (รหัสสินค้า)

YKW DRILL CHUCK

15T / S20T / BT30 / BT35 หัวจับ ดอกสว่าน ใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,097.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง

รหัสสินค้า
15T-NDC7S-75PB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของก้านจับ L
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น สตัดโบลท์ สกรูปรับระดับ สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)

฿ 13,494.62

YKW DRILL CHUCK 1 ชิ้น 6 วัน -0.5 ถึง 7.0752210215T 24/7190YCC7FS22-PBAPM7-1M8 × 0.7545

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15T-NDC7S-75PB ในชุด 15T / S20T / BT30 / BT35 หัวจับ ดอกสว่าน ใหม่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
15T-NDC10-52
15T-NDC10-52PB
15T-NDC7S-55PB
BT30-NDC10-120
BT30-NDC10-60
BT30-NDC10-90
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของก้านจับ L
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม L1
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รองรับ คอลเลต รองรับ ประแจ สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น สตัดโบลท์ สกรูปรับระดับ สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)
สกรูปรับระดับ
(มิลลิเมตร)

฿ 12,340.24

1 ชิ้น 5 วัน -0.5 ถึง 10.052337915T 24/7190YCC10FS33-NA---

฿ 13,494.62

1 ชิ้น 5 วัน -0.5 ถึง 10.052337915T 24/7190YCC10FS33-PB---

฿ 13,111.69

1 ชิ้น 5 วัน -0.5 ถึง 7.055228215T 24/7150YCC7FS22-PBAPM7-1M8 × 0.7545

฿ 12,889.27

1 ชิ้น 14 วัน BT300.5 ถึง 10.012033168.4BT30 24/7900YCC10FS33CSH10NAAPM10-2M12 x 1.545

฿ 11,495.65

1 ชิ้น 5 วัน BT300.5 ถึง 10.06033108.4BT30 24/7500YCC10FS33CSH10NAAPM10-2M12 x 1.545

฿ 12,192.46

1 ชิ้น 14 วัน BT300.5 ถึง 10.09033138.4BT30 24/7700YCC10FS33CSH10NAAPM10-2M12 x 1.545