(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนที่ ใส่ คอลเลท ตัวเครื่อง โฮลเดอร์ มีความหนาและมี ความแข็งเกร็ง ดีเยี่ยม รูปแบบของ ความแม่นยำ ได้รับการรักษาให้น้อยที่สุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท HSK | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สกรู สำหรับใช้งาน | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,680.55 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.5 ถึง 7.0 | 60 | 80 | 60 | 30 | 37.0 | M8 × 0.75 | HSK40A 1/10 | 300 | YCC7 | FS22 | CSE7 | 22 | ||
฿ 15,669.62 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.5 ถึง 7.0 | 90 | 110 | 90 | 35 ถึง 45 | 55.0 | M8 × 0.75 | HSK40A 1/10 | 400 | YCC7 | FS22 | CSH7 | 22 | ||
฿ 15,261.83 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.5 ถึง 10.0 | 70 | 90 | 70 | 38 | 45.0 | M12 x 1.5 | HSK40A 1/10 | 500 | YCC10 | FS33 | CSE10 | 33 | ||
฿ 16,123.91 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.5 ถึง 10.0 | 90 | 110 | 90 | 35 ถึง 45 | 50.0 | M12 x 1.5 | HSK40A 1/10 | 600 | YCC10 | FS33 | CSH10 | 33 | ||
฿ 15,685.12 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.5 ถึง 13.0 | 75 | 95 | 75 | 40 | 49.0 | M15 × 1.5 | HSK40A 1/10 | 500 | YCC13 | FS36 | CSE13 | 36 | ||
฿ 16,605.02 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.5 ถึง 13.0 | 105 | 125 | 105 | 45 ถึง 55 | 52.5 | M15 × 1.5 | HSK40A 1/10 | 700 | YCC13 | FS36 | CSH13 | 36 | ||
฿ 16,123.91 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 2.5 ถึง 16.0 | 90 | 110 | 90 | 45 | 53.0 | M18 × 1.5 | HSK40A 1/10 | 600 | YCC16 | FS42 | CSE16 | 42 | ||
฿ 17,070.65 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 2.5 ถึง 16.0 | 105 | 125 | 105 | 43 ถึง 53 | 61.0 | M18 × 1.5 | HSK40A 1/10 | 700 | YCC16 | FS42 | CSH16 | 42 | ||
฿ 16,833.72 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 0.5 ถึง 7.0 | 75 | 107 | 75 | 30 | 37.0 | M8 × 0.75 | HSK63A 1/10 | 810 | YCC7 | FS26 | CSE7 | 25 | ||
฿ 17,010.78 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 0.5 ถึง 7.0 | 90 | 122 | 90 | 26 ถึง 45 | 52.0 | M8 × 0.75 | HSK63A 1/10 | 860 | YCC7 | FS26 | CSH7 | 25 | ||
฿ 17,266.31 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 0.5 ถึง 10.0 | 75 | 107 | 75 | 35 | 42.0 | M12 x 1.5 | HSK63A 1/10 | 870 | YCC10 | FS33 | CSE10 | 33 | ||
฿ 17,828.98 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 0.5 ถึง 10.0 | 90 | 122 | 90 | 35 ถึง 42 | 50.5 | M12 x 1.5 | HSK63A 1/10 | 950 | YCC10 | FS33 | CSH10 | 33 | ||
฿ 18,267.77 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 0.5 ถึง 13.0 | 90 | 120 | 90 | 40 | 47.5 | M15 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1050 | YCC13 | FS36 | CSE13 | 36 | ||
฿ 19,187.68 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 0.5 ถึง 13.0 | 120 | 152 | 120 | 45 ถึง 55 | 62.5 | M15 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1250 | YCC13 | FS36 | CSH13 | 36 | ||
฿ 18,748.89 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 2.5 ถึง 16.0 | 90 | 122 | 90 | 43 | 51.0 | M18 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1150 | YCC16 | FS42 | CSE16 | 42 | ||
฿ 19,634.22 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 2.5 ถึง 16.0 | 120 | 152 | 120 | 40-60 | 68.0 | M18 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1400 | YCC16 | FS42 | CSH16 | 42 | ||
฿ 19,838.12 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 3.5 ถึง 20.0 | 95 | 127 | 95 | 50 | 58.5 | M22 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1350 | YCC20 | FS52 | CSE20 | 52 | ||
฿ 20,738.94 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 3.5 ถึง 20.0 | 120 | 152 | 120 | 50 ถึง 65 | 73.5 | M22 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1700 | YCC20 | FS52 | CSH20 | 52 | ||
฿ 21,512.20 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 5.0 ถึง 25.0 | 115 | 147 | 115 | 64 | 74.0 | M27 × 1.5 | HSK63A 1/10 | 1500 | YCC25 | FS62 | CSE25 | 62 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | HSK-A |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง