(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด TPA / TPB แบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุดยันศูนย์ท้าย เป็น ชุดยันศูนย์ท้าย พื้นฐานประเภทขับเคลื่อนด้วยอากาศ (ถ้วยกด)
รหัสสินค้า |
---|
TPA110 |
TPA135 |
TPA160 |
TPA200 |
TPB110 |
TPB135 |
TPB160 |
TPB200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล (ก.) | รุ่น รองรับการใช้งาน | ความสูงส่วนแกนกลาง K (มิลลิเมตร) | ไกด์ D (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ L1 (มิลลิเมตร) | เพลา แรงดึง S (N) | สวิตช์ ยืนยัน / สายไฟ M | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84,333.31 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5900 | JNC (H) 140 | 110 | 14 | 40 | 310 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | NA | 88 | 44 | 130 | 88 | - | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
฿ 86,620.24 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7000 | JNC (H) 170 / YNC (P) 170 | 135 | 14 | 40 | 310 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | NA | 88 | 44 | 155 | 88 | - | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
฿ 91,555.39 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8800 | JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | 160 | 18 | 40 | 310 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | NA | 88 | 44 | 180 | 120 | - | 20 | MT2 | 25 | 85 | 25 | 119 | 149 | ||
฿ 105,235.33 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12400 | JNC (H) 250 / YNC (P) 250 | 200 | 18 | 40 | 490 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | NA | 100 | 56 | 225 | 120 | - | 25 | MT3 | 32 | 89 | 25 | 123 | 153 | ||
฿ 124,510.17 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8400 | JNC (H) 140 | 110 | 14 | 30 | 310 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | ด้วยสายเคเบิล สวิตช์ 4.5M เพื่อการยืนยันไปข้างหน้า / ถอยหลัง | 88 | 44 | 130 | 88 | 44.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
฿ 126,797.09 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9500 | JNC (H) 170 / YNC (P) 170 | 135 | 14 | 30 | 310 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | ด้วยสายเคเบิล สวิตช์ 4.5M เพื่อการยืนยันไปข้างหน้า / ถอยหลัง | 88 | 44 | 155 | 88 | 44.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 20 | 119 | 149 | ||
฿ 134,679.80 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11200 | JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | 160 | 18 | 30 | 310 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | ด้วยสายเคเบิล สวิตช์ 4.5M เพื่อการยืนยันไปข้างหน้า / ถอยหลัง | 88 | 44 | 180 | 120 | 28.5 | 20 | MT2 | 25 | 85 | 25 | 119 | 149 | ||
฿ 156,841.07 | YKW TAILSTOCK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14900 | JNC (H) 250 / YNC (P) 250 | 200 | 18 | 40 | 490 (แรงดึง เมื่อ ความดันลม 0.3 mpa) | ด้วยสายเคเบิล สวิตช์ 4.5M เพื่อการยืนยันไปข้างหน้า / ถอยหลัง | 100 | 56 | 225 | 120 | 34.5 | 25 | MT3 | 32 | 89 | 25 | 123 | 153 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง