(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมวกกันน็อคแบบ KK (มี กลไก ป้องกันน้ำฝน) KK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 928.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KK-B-WH
KK-WH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ซับซับแรงกระแทก (KP) JAN Code มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,056.77

HELMETS 1 ชิ้น 6 วัน ใช่ 4560244515709 413 1 ชิ้น

฿ 928.62

HELMETS 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี 4560339126230 403 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีขาว
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภทอเมริกัน
  • บังโปร่งใส
    ไม่มี
  • พื้นผิวโล่พื้นผิวเลื่อน
    ไม่มี
  • รู ระบบระบายอากาศ
    ไม่มี
  • วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • ขนาด (ลึก x กว้าง x สูง)(มิลลิเมตร)
    280 × 224 × 143
  • ต่างหู
    KK Ear Straps มาตรฐาน
  • สายรัด คาง
    มาตรฐาน วงดนตรี OM (แบบสัมผัสเดียว)
  • การใช้งาน ภายใน
    ข้อต่อฟิตติ้ง ตกแต่งภายใน KK
  • ซับ การใช้งาน
    KK ซับ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ยอดนิยมที่มี สเปค ความต้านทานไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ KK ภายในใช้ เทปผ้ากาว 6 ด้านในเพื่อให้ได้ความพอดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันจากการบินและวัตถุตก / ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 7000 V หรือน้อยกว่า)

รหัสรุ่น
KK-B-WH
KK-WH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ซับซับแรงกระแทก (KP) JAN Code มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,056.77

HELMETS 1 ชิ้น 6 วัน ใช่ 4560244515709 413 1 ชิ้น

฿ 928.62

HELMETS 1 ชิ้น 6 วัน ไม่มี 4560339126230 403 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์