1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ สารขัดถู เพชร ไททาเนียม

SFL GRINDING/FINISHING

ตะไบ สารขัดถู เพชร ไททาเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,244.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน แก้วเปลือกกระเบื้องหิน ฯลฯ

รหัสสินค้า
NO.J-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,244.35

SFL GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ครีบ Electroplated ชนิด คลองเลื่อย อะไหล่ ขนาดอนุภาค(#) 140
วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34 ความเร็วที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) 30000
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 45 ปริมาณ(ชิ้น) 10 เครื่องมือ ใช้ เราเตอร์ ขนาดเล็ก