1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยฉลุสำหรับแผ่นยิปซัม

เลื่อยฉลุสำหรับแผ่นยิปซัม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,117.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูง การเคลือบซิลเวอร์ฟลูออไรด์ช่วยลดการยึดเกาะของเศษและช่วยให้ตัดได้อย่างราบรื่น ใบมีดหนา 1.2 มม. ชนิดแข็ง รองรับแผ่นยิปซั่มเสริมความแข็งแรงและฮาร์ดบอร์ด แผงครัวพลาสติก (แผ่นกระดาน ไม่ติดไฟสำหรับตกแต่งเมลามีน) สามารถตัดได้อย่างสวยงาม

รหัสสินค้า
SB-100
SB-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,117.70

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 10030776-9059

฿ 1,206.59

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 12536776-9067

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิป ทังสเตน คาร์ไบด์ ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1 ความแข็ง(HRA) 93.5
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ใช้ ยิปซั่มบอร์ด, ยิปซั่มบอร์ดตกแต่ง, ไม้ระแนง, แคลเซียมซิลิเกตบอร์ด, บอร์ดยืดหยุ่น, อะคริลิค, พลาสติก, พีวีซี, แผงครัว