1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Kaito ranma (ใบเลื่อย)

Kaito ranma (ใบเลื่อย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,411.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงใบมีดลบคม บางที่สุดในอุตสาหกรรมและ รูปทรง ใบมีดลบคม เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถตัดแสงโดยไม่ต้องใช้เศษตัดพันกันยุ่ง

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม บางที่สุดในอุตสาหกรรมทำให้สามารถตัดแสงได้
·การตัดแบบยาวทำได้โดยใช้ ปลาย ความแข็ง สูง HRA 93.5
·ราคาที่น่าตกใจช่วยลดต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมาก

รหัสสินค้า
KR3-100
KR3-110
KR3-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
ความแข็ง
(HRA)

฿ 2,411.61

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1001493.5

฿ 2,504.52

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1101693.5

฿ 2,522.42

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 12518-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.35 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20