1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
German best max (สำหรับการตกแต่งงานก่อสร้าง) (รหัสสินค้า)

TIP CUTTING TOOL

German best max (สำหรับการตกแต่งงานก่อสร้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,489.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงประเภทการตกแต่ง Joinery ที่ทำให้ การขัดเงา สะอาดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดพลาสติก พีวีซี ไม้อัด ตกแต่งและ แผ่นกระดาน ตกแต่งที่ไม่ติดไฟสำหรับตกแต่งเมลามีน

[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานไม้ตกแต่งงานไม้ทั่วไปพลาสติก พีวีซี ฯลฯ
·การตัดแบบยาวทำได้โดยใช้ ปลาย HRA 92.7 ที่มี ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
DB72-165
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,489.59

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 165 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.6
จำนวนใบ(P) 72 ความแข็ง(HRA) 93.5 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20