1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
German ละเอียด max (สำหรับการก่อสร้างที่ งานละเอียด )

TIP CHIP SAW

German ละเอียด max (สำหรับการก่อสร้างที่ งานละเอียด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,148.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงเลเซอร์ แผ่นสลิท เรซิ่น ชนิดฝัง "ชนิดเงียบที่ทำให้หมาด ๆ " สำหรับงานไม้เชื่อมที่ให้ การขัดเงา สะอาดลดการยึดเกาะของน้ำมันดินสารยึดติด ฯลฯ ด้วยการ เคลือบฟลูออรีน สีดำและให้สัมผัสตัดที่บางเบา

รหัสสินค้า
DF72-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,148.32

TIP CHIP SAW 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไวนิล คลอไรด์และพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 190 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.6
จำนวนใบ(P) 72 ความแข็ง(HRA) 92.7 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20