1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพชรทั้งหมด

เพชรทั้งหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,591.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เลเซอร์ แผ่นสลิท เรซิ่น ฝัง "ชนิดเงียบ กันสั่นสะเทือน "ด้วยการ เคลือบฟลูออรีน สีดำช่วยลดการยึดเกาะของเศษตัดช่วยให้ตัดได้อย่างราบรื่นและให้สัมผัสการตัดที่เบาด้วย รูปทรง ใบมีดลบคม ดั้งเดิมโดยไม่ต้องลากเศษตัด

[คุณสมบัติ]
· All-Diamond 8P / กันสั่นสะเทือน ชนิดเงียบ
· รูปทรง ใบมีดลบคม เอกลักษณ์ช่วยให้สามารถตัดแสงได้โดยไม่ต้องใช้เศษตัดพันกันยุ่ง

รหัสสินค้า
OD-100
OD-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง
(HRA)

฿ 3,733.04

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 100-

฿ 3,591.75

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 12593.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิป เพชร ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.8 จำนวนใบ(P) 8
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20