1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุ MAG / ขดลวด ตัน สำหรับ เหล็กกล้า อ่อนถึง เหล็กกล้า เกรด 550 MPa MG-55

KBL WELDING WIRE

วัสดุ MAG / ขดลวด ตัน สำหรับ เหล็กกล้า อ่อนถึง เหล็กกล้า เกรด 550 MPa MG-55
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับงานเชื่อม การต่อชน กึ่งอัตโนมัติและการเชื่อมเนื้อ สามารถใช้กับอินพุตความร้อนสูงและอุณหภูมิอินเตอร์พาสสูงสำหรับการเชื่อม เฟรม เหล็กกล้า เสถียรภาพในการโค้งที่ดีเยี่ยมที่กระแสน้ำสูงและการ เศษตัด ใน เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำเพื่อให้ใช้งานได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
MG-55-1.6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KBL WELDING WIRE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขดลวด เชื่อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) 1.6 มาตรฐาน JIS Z3312 YGW18
มาตรฐาน AWS A5.18 ER70S-G ใช้ได้ ความจุภายใน 1 กล่อง (20 กก.) มวล(ก.) 20000
แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน เหมาะสำหรับงานเชื่อม การต่อชน กึ่งอัตโนมัติและการเชื่อมเนื้อ สำหรับการเชื่อม เฟรม เหล็กกล้า รองรับการใช้งาน กับอินพุตความร้อนสูงและอุณหภูมิอินเตอร์พาสสูงได้ เสถียรภาพในการโค้งที่ดีเยี่ยมในบริเวณที่มี กระแสไฟฟ้า สูงและการ เศษตัด ใน เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำเพื่อให้ใช้งานได้ดีเยี่ยม องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) 0.07 องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) 0.58
องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) 1.42 องค์ประกอบทางเคมี mo สำหรับโลหะเชื่อม(%) - องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) 0.009
องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) 0.005 Ti + zr(%) 0.05 ตัวอย่าง คุณสมบัติเชิงกล ของโลหะเชื่อม - 0.2% ความเค้น พิสูจน์แล้ว 510
คุณสมบัติทางกล ของ ความ ความทนต่อแรงดึง ความเค้น ด้วยโลหะเชื่อม mpa 590 คุณสมบัติทางกล ของการขยาย ความเค้น รอยโลหะ(%) 28 คุณสมบัติทางกล ของพลังงานการดูดซับ ความเค้น เชื่อมโลหะ(J) 190
โล่กำบัง ก๊าซ CO2 ได้รับการรับรองจากสำนักขนส่ง -